P8-128-31-M4-24

ハンドル, 穴センタ128mm, 雌ねじ, M4 ねじ径, ステンレス鋼, 不動態化処理, 光沢, 円形

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 不動態化処理
光沢
ねじサイズ M4 X 0.7
取りつけ 雌ねじ
プル サイズ 128.00
製品 P8 - 引手・ハンドル
これらのクラッシック「U」字型円筒状引き手は、ドアや引き出しの取っ手としてシンプルで安価な製品です。高さ31mm(1.22インチ)で4種類の長さから、必要な握り手を選べます。
あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:ハンドル, 穴センタ128mm, 雌ねじ, M4 ねじ径, ステンレス鋼, 不動態化処理, 光沢, 円形

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。