V7:オーバーセンターシリーズラッチ

ゆるやかな曲線状の表面取りつけ設計とオプションのキーロック機能は、魅力的な外観と強化されたセキュリティを備えたラッチの強固な性能を補います。改善された外観と不正開錠防止のために、高強度のボディにすべての動作ハードウェアが格納されています。特定用途についてのご相談やサウスコがお力になれることがありましたら、サウスコのeServiceチーム(eサービスチーム:info@southco.com)までお問い合わせください。
V7:オーバーセンターシリーズラッチ
固定式グリップ設計はパネルを正確に位置づけます。簡単なレバー作動により、素早く簡単にアクセスでき、安全なラッチが実現します。
  • オーバーセンターラッチの設計は、確動固定を確かなものとし、圧力または振動下での予期せぬオープニングを制御します パネル表面からたった22.2mm(0.875インチ)の薄型設計 強固な性能と耐久性を強化するリベット構造 損傷の可能性を最小限に抑えるため、ゆるやかな曲線状の外観を採用し、鋭った角がありません 屋内外の環境に最適 多くのエンクロージャ設計を補う様々な仕上げオプション
  • ダイカスト亜鉛構造では、光沢のあるクロム、サテンクロム、粉体塗装(黒)仕上げをご用意 ラージサイズでは、316焼入れステンレススティール製の海洋レベルの構造 キーロックオプションの有無がお選びいただけます 何百ものキーコードとマスターキー機能を含むキーロックオプション
  • 最大使用荷重は1,200 N(270ポンド)です

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

ケーブル選定ツール

用途に適したケーブルタイプと品番を表示するツールです。
ダウンロードはこちら

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

V7:オーバーセンターシリーズラッチ

表示方法 リスト

14 注文

降順