The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, ステンレススティール, Size 6, リテーナ
D8-326-101-200
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, ステンレススティール, Size 6, リテーナ
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
サイズ・シリーズ |
サイズ 6 |
アクセサリーのタイプ |
リテーナー |
タイプ |
Stud Assembly |
製品 |
D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。