D7-275-135-400
DZUS® パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー, 耐油性合成ゴム, ナチュラル, 黒, Washer
材質 | ネオプレンゴム |
---|---|
仕上げ | 無処理 |
色 | 黒 |
外側のパネル厚さ | 0.05 |
最大外側パネル厚 | 0.19 |
ワッシャ厚さ | 3.56 |
タイプ | リテーナ |
製品 | D7 - DZUS®パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー |
2種類のクイックアクセスファスナーは設置が便利で、操作時のグリップ許容性があり、サポートパネルや取りつけパネルの厚さにも幅広く対応します。設置パネルの荷重条件に合わせメタリック製、熱可塑性素材製があります。
あなたのレビューを投稿する