The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
ケーブル, Cable Type 4, Bare End, Ball End, ステンレススティール, 黒
AC-C0H0-4-1000-048
ケーブル, Cable Type 4, Bare End, Ball End, ステンレススティール, 黒
製品仕様
アクチュエータフィッティング |
裸 |
Latch End Fitting |
ステンレス L字 |
Cable Length |
1000 mm |
スプリング |
ばね無し |
タイプ |
ケーブルタイプ 4 |
製品 |
AC - 回転ラッチ用ケーブル |
サウスコACケーブルは様々なアプリケーション用に7種類のオプションと色々なコネクタを備えており、遠隔操作用のアクチュエータとロータリーラッチを接続します。サウスコACケーブルは高張力で耐食性のある材質を使用しており、屋内外の使用に適しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
57
|
2024-04-17
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
35
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|