The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Sサイズ 81, スティール, Phillips Flush, 亜鉛メッキ クロメート処理, スタッド, 光沢
81-19-080-16
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Sサイズ 81, スティール, Phillips Flush, 亜鉛メッキ クロメート処理, スタッド, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
ヘッドスタイル |
プラスリセス平頭 |
サイズ・シリーズ |
スモールサイズ 81 |
スタッド長さ(L) |
6.70 |
長さ |
6.70 |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ |
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
38
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|