The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, ばね Latch, ミディアムサイズ, ツール, マイナスリセスのヘッド, リベット/ねじ スルーホール取付, スムース, ステンレススティール, パッシベート, 銀
57-10-101-40
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, ばね Latch, ミディアムサイズ, ツール, マイナスリセスのヘッド, リベット/ねじ スルーホール取付, スムース, ステンレススティール, パッシベート, 銀
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
色 |
シルバー |
アクセス制限 |
ツール・治具 |
グリップタイプ |
調整式 |
ヘッドスタイル |
マイナスヘッド |
取りつけ |
リベット/ねじ |
外側のパネル厚さ |
0.00 |
最大外側パネル厚 |
6.40 |
Grip - Minimum (mm) |
1.60 |
Grip - Maximum (mm) |
9.50 |
外形 |
スタンダード |
サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
スプリング |
スムース |
引き上げ |
7.90 |
製品 |
57:スプリングラッチシリーズのセルフアジャストコンプレッションラッチ |
この特に経済的なクラスのコンプレッションラッチは、多用な品揃えとその価格、広い対応を特徴とし、わずかに回転させるだけという、サウスコの製品の中でもっとも簡単にパネルをフィットさせることができる製品です。カムアクションスプリング歯止めは様々なグリップレンジ、フィット、成形許容値に対応。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
796
|
2024-04-15
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
688
|
2024-04-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
501
|
2024-04-17
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
159
|
2024-03-28
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
149
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
20
|
2024-04-12
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
20
|
2024-03-27
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
7
|
2024-03-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
2
|
2024-04-17
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|