The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, 8-32, プレスイン, マイナス, ナールド, 黒
47-63-301-60
キャプティブスクリュー, 8-32, プレスイン, マイナス, ナールド, 黒
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
ノブスタイル |
ナールド |
ノブの材質 |
アルミ合金 |
ねじサイズ |
8-32 |
ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
取りつけ |
プレスイン |
シリーズ |
スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ |
0.90 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
10.30 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
5.40 |
製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
100
|
2024-04-17
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
80
|
2024-04-17
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
62
|
2024-04-17
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
25
|
2024-04-15
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
6
|
2024-04-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|