47-60-370-50
キャプティブスクリュー, 8-32, スナップイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, 黒
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装 |
色 | 黒 |
ノブスタイル | ナールド |
ノブの材質 | アルミ合金 |
ねじサイズ | 8-32 |
ヘッドスタイル | TORX®/マイナス |
取りつけ | スナップイン |
リセスサイズ | T25 TORX®/マイナス |
シリーズ | スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ | 0.50 |
最大外側パネル厚 | 1.00 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) | 5.70 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) | 1.20 |
パッケージング | バルク包装 |
製品 | 47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
あなたのレビューを投稿する