The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, 6-32, フレアイン, マイナス, ナールド, 光沢
47-12-202-10
キャプティブスクリュー, 6-32, フレアイン, マイナス, ナールド, 光沢
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
無処理 |
色 |
光沢 |
ノブスタイル |
ナールド |
ノブの材質 |
アルミ合金 |
ねじサイズ |
6-32 |
ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
取りつけ |
フレアイン |
シリーズ |
スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ |
1.50 |
最大外側パネル厚 |
3.20 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
9.20 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
4.30 |
サンプルを依頼する |
サンプルあり |
製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
900
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
274
|
2024-04-25
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
200
|
2024-03-28
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
50
|
2024-04-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
12
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
10
|
2024-04-01
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
5
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|