The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
リビングヒンジドローラッチ, ナチュラル, ポリプロピレン, 黒
07-10-501-70
リビングヒンジドローラッチ, ナチュラル, ポリプロピレン, 黒
製品仕様
材質 |
ポリプロピレン |
仕上げ |
無処理 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
セカンダリーキャッチ |
シリーズ |
500シリーズ |
セカンダリーキャッチ 色 |
赤 |
製品 |
07 - パッチン錠(リビングヒンジ) |
端を嵌合したパネル向けに、てこの作用とオーバーセンターラッチ機構の安全閉鎖機能を備えた薄型設計をお選びください。簡単にパチンと閉め、ポンと開けられます。薄型の外形は、エンクロージャの設計を不用意に妨げたり、担当者の予想外の障害や予測しない閉鎖の原因となる突出が非常に少なく、清潔な外観を実現します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
139
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-04-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
1
|
2024-04-22
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|