R4-EM-R732-173
Latch
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Nichelato |
Dimensione Filetto | Foro passante |
Trigger Style | Levetta posteriore |
Connector Options | Connettore con tenuta |
Re-Lock Type | A tempo |
Confezionamento | Individually Packaged |
Class | R4-EM - Chiusure rotative elettroniche |
Trigger Spring | Strong Kickout |
Le chiusure rotative elettroniche R4-EM di Southco offrono la comodità del controllo elettronico dell’accesso con la sicurezza di una chiusura rotativa robusta e comprovata in un design compatto e integrato. La facile chiusura a spinta e l’apertura elettronica semplificano la transizione da chiusura meccanica a elettronica in un’ampia gamma di applicazioni.
Scrivi la tua recensione