P8-128-31-M4-24

Maniglia, Interasse fori da 128 mm (5,04"), Filettatura interna, Filettatura M4, Acciaio inox, Passivato, Brillante, Tondo

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Finitura Passivato
Colore Lucido
Dimensione Filetto M4 X 0,7
Installazione Filettatura interna
Dimensione pomello 128.00
Class P8 - Maniglie tubolari
Queste classiche impugnature cilindriche a U offrono una soluzione molto semplice ed economica per porte e cassetti. Alte 31 mm e disponibili in quattro lunghezze, queste impugnature offrono la soluzione ideale in un’ampia varietà di applicazioni.
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Maniglia, Interasse fori da 128 mm (5,04"), Filettatura interna, Filettatura M4, Acciaio inox, Passivato, Brillante, Tondo

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.