MG-01-110-50
Serrature per porte d’ingresso, Serratura a chiave, 12.7 mm Gamma di serraggio, Plastica, Nero
Tipo Nottolino | Corta |
---|---|
Colore | Nero |
Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
A tenuta | No |
Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
Funzionamento | Oscillazione a destra |
Class | MG - Serrature per porte d’ingresso |
Questa chiusura semplice e versatile con attuazione a chiave è progettata per garantire prestazioni sicure su porte scorrevoli, a battente e pieghevoli, nonché su portelli e accesso al tambuccio. Lo stile a scatto offre praticità di installazione sulle porte in legno e acrilico. Le varie opzioni di design e finitura consentono di creare il look perfetto per qualunque applicazione.
Scrivi la tua recensione