MA-07-450-01-200
Chiusura per porte a battente McCoy Star, Nova Maniglia, Apertura a sinistra verso l’esterno , 22-30 mm Gamma spessore porte, Satinato
Opzioni di chiusura | Privacy knob with emergency egress |
---|---|
Spessore OP | 22.00 |
Spessore max. pannello esterno | 30.00 |
Funzionamento | Apertura a sinistra verso l’esterno |
Tipo Impugnatura | Nova Handle |
Finitura maniglia | Satinato |
Finitura scodellino | Satinato |
Class | MA - Chiusure per porte a battente |
Qualità e stile sono l’essenza delle chiusure Serie McCoy e Serie 53 per porte a battente. Entrambe trasmettono una sensazione di qualità e sono disponibili con finitura monocromo lucidissima o con dettagli bitonali. Realizzate al 100% con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione.
Scrivi la tua recensione