MA-07-351-02-400

Chiusura per porte a battente McCoy Star, Apertura a destra verso l’interno, 28-37 mm Gamma spessore porte,

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Spessore OP 28.00
Spessore max. pannello esterno 37.00
Finitura scodellino Ottone satinato
Class MA - Chiusure per porte a battente
Qualità e stile sono l’essenza delle chiusure Serie McCoy e Serie 53 per porte a battente. Entrambe trasmettono una sensazione di qualità e sono disponibili con finitura monocromo lucidissima o con dettagli bitonali. Realizzate al 100% con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione.
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Chiusura per porte a battente McCoy Star, Apertura a destra verso l’interno, 28-37 mm Gamma spessore porte,

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.