EM-05-11-001

Miniaggancio elettronico, Montaggio anteriore / frontale, Senza Blocco elettronico, Con chiusura meccanica di sicurezza, Plastica, Nero

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Colore Nero
Blocco elettronico No
Tipo di montaggio Montaggio anteriore / frontale
Esclusione meccanica Si
Microinterruttore No
Class EM-05 – Chiavistelli elettronici
Il chiavistello elettronico serie EM-05 di Southco offre un controllo dell'accesso migliorato per applicazioni che richiedono un accesso a scomparsa, controllato e sicuro. La serie di chiavistelli elettronici EM-05 fornisce la comodità dell'accesso elettronico e del funzionamento a spinta in una singola unità. La sua versatilità, la facilità d'uso e il design salva-spazio consentono di passare facilmente dall'accesso fisico meccanico a quello elettronico.
Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Miniaggancio elettronico, Montaggio anteriore / frontale, Senza Blocco elettronico, Con chiusura meccanica di sicurezza, Plastica, Nero

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.