The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Film Lubrificante a secco
Spessore OP
0.09
Spessore max. pannello esterno
2.50
Tipo di ricettacolo
A clip
Misura
Size 6
Tipo
Receptacle
Class
D8 - Fissaggi a un quarto di giro DZUS® PANEX
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2468
2024-04-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
86
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
16
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811