The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura a spinta a vista, Serratura a chiave, Aletta di presa perpendicolare rispetto al nottolino, Plastica, Nero
93-313
Chiusura a spinta a vista, Serratura a chiave, Aletta di presa perpendicolare rispetto al nottolino, Plastica, Nero
Specificazioni
Materiale
Plastica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Auto Relock
Installazione
Threaded body and nut
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
10.30
Grip - Minimum (mm)
22.30
Grip - Maximum (mm)
23.10
Style
Aletta di presa perpendicolare rispetto al nottolino
Class
93 - Chiusure a filo/con pomello e con serratura
Installazione facile, varie opzioni di attuazione, apertura/chiusura rapida di porte e pannelli e serratura opzionale fanno di queste chiusure compatte a spinta una delle soluzioni più utilizzate e adatte ad un’ampia tipologia di armadi. Tutti i modelli sono disponibili con serratura e alcuni possono essere azionati anche senza chiave una volta sbloccati.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
300
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
265
2024-03-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
214
2024-03-22
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
100
2024-03-25
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
100
2024-03-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
50
2024-03-25
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zygology Ltd
Oxford UK
30
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
27
2024-03-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
23
2024-03-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
12
2024-03-22
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Handy FIX
Warsaw Poland
10
2024-03-12
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
7
2024-02-28
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
7
2024-02-28
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
5
2024-02-28
info@steeves.ca
204.474.1239
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2024-03-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0