The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura a camma, Maniglia a L , Ruotare in senso antiorario per chiudere, Lunga, Lega di zinco, Cromato
92-42-132
Chiusura a camma, Maniglia a L , Ruotare in senso antiorario per chiudere, Lunga, Lega di zinco, Cromato
Specificazioni
Finitura
Rivestimento organico nero
Tipo Nottolino
Lunga
Restrizione dell'accesso
Serratura a chiave
A tenuta
No
Grip - Minimum (mm)
16.00
Grip - Maximum (mm)
44.50
Rotation
Type B - Turn Counter-Clockwise to Latch
Tipo Impugnatura
Maniglia a L
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Class
92 - Chiusure a camma con impugnatura a T e a L
Queste maniglie sagomate sono caratterizzate da un design di lusso, elegante ed ergonomico, da una presa ottimale per semplificare l’azionamento. Basta imprimere un quarto di giro per bloccare o sbloccare il nottolino. L’alberino extralungo consente di regolare il serraggio utile.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
5
2024-03-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
2
2024-02-28
info@steeves.ca
204.474.1239
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2024-03-21
info@tchweb.com
1.416.299.0089
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
1
2024-03-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940