57-10-413-10
Chiusura a compressione, Autoregolanti, Stile pomello, Rivetto/Vite, Dentellata, Acciaio, Zincato, cromato lucido
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Zincato, cromato lucido |
Colore | Nero |
Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
Tipo Testa | Stile pomello |
Installazione | Rivetto/Vite |
Spessore OP | 0.00 |
Spessore max. pannello esterno | 6.40 |
Grip - Minimum (mm) | 6.40 |
Grip - Maximum (mm) | 14.30 |
Profilo | Standard |
MOLLA | Dentellata |
Corsa | 7.90 |
Class | 57 - Chiusure a compressione autoregolanti a molla |
Versatile, estremamente economica e adattabile, questa classe di chiusure a compressione Southco offre la soluzione più semplice per accostare i pannelli con una rapida frazione di giro. La camma con nottolino a molla si adatta ad ampie variazioni di serraggio utile, dimensioni e tolleranze.
Scrivi la tua recensione