47-80-648-51
Viti imperdibili, M6 X 1,0, A Ribadire, TORX®, Liscia, Nero
Materiale | Acciaio |
---|---|
Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
Colore | Nero |
Tipo a pomello | Smooth |
Materiale pomello | Lega di alluminio |
Dimensione Filetto | M6 X 1,0 |
Tipo Testa | TORX® |
Installazione | A Ribadire |
Recess Size | T30 TORX® |
Serie | Serie pomello stilizzato |
Spessore OP | 6.40 |
Spessore max. pannello esterno | 7.90 |
Sporgenza vite agganciata (mm) | 12.60 |
Sporgenza vite sganciata (mm) | 6.00 |
Confezionamento | Bulk Packaged |
Class | 47/4C - Viti imperdibili |
Le viti imperdibili Southco Classe 47 (e le corrispondenti viti imperdibili Prism Classe 4C codificate per colore) offrono centinaia di tipologie di installazione e stili di attuazione ad attrezzo per il montaggio di porte, pannelli e altri componenti in applicazioni con spazio limitato.
Scrivi la tua recensione