H3 - Système multipoints à poignée articulée

Avec ce loquet de prix compétitif, vous bénéficiez de la praticité d'un type de loquet à poignée articulée couramment utilisé sur les armoires, ainsi que d'une solution de verrouillage en un seul point ou multipoints exceptionnellement souple, et ce sur une gamme étendue de dimensions de serrage et avec la sécurité accrue offerte par une serrure. La construction légère mais durable du loquet est adaptée aux armoires de toutes tailles.
H3 - Système multipoints à poignée articulée
Grâce aux multiples options que propose ce loquet polyvalent, vous avez la garantie d'une très grande flexibilité pour équiper les armoires de toutes les tailles et de tous les modèles. En choisissant une came légèrement surélevée et l'option galet de tige pour les applications de verrouillage multipoints, les portes d'armoires seront solidement fermées avec un niveau de compression suffisant pour réduire le bruit et les cliquetis
  • La poignée pivotante pratique et légère est en nylon renforcé à la fibre de verre pour une meilleure résistance dans le temps et à la corrosion
  • Plusieurs options de came sont disponibles pour des dimensions de serrage de 4,5 mm (0,18") à 42,5 mm (1,67")
  • Le loquet convient aux épaisseurs de panneau de 1,5 mm (0,06") à 3,0 mm (0,12")
  • Le cylindre de verrou admet à la fois les barillets DIN et longs standard PK Southco pour une sécurité accrue
  • Les tiges de loquets multipoints sont disponibles sur les modèles avec galet de tige et sur les modèles standard avec embout conique
  • Les barillets DIN et les barillets standard PK Southco offrent de nombreuses options de clés avec des centaines de codifications standard ainsi que des solutions personnalisées
  • Le barillet est compatible avec les serrures DIN prescrites dans certaines applications européennes

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici H3 - Système multipoints à poignée articulée

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
Page
par page