M1-2A - Loquets à bouton éjectable

Ces loquets à fermeture par poussée pratiques et faciles à utiliser combinent l’avantage d’un bouton rentré quand il n’est pas utilisé avec trois finitions attractives, ainsi que des possibilités de réglage en cas de défauts d’alignement. Le loquet est maintenu fermement en place, que le bouton soit enfoncé ou ressorti.
M1-2A - Loquets à bouton éjectable
Le bouton est affleurant quand il n’est pas utilisé, mais ressort pour offrir une prise ferme afin d’actionner le loquet et d’ouvrir la porte.
  • Installation facile sur un seul orifice rond : une languette d'alignement permet d'empêcher le loquet de tourner dans le panneau lors du serrage du dispositif
  • La came en V pour une facilité d'ouverture et de fermeture
  • Matériaux inoxydables et anti-UV
  • Finitions disponibles : chrome, or ou noir
  • Choix d'ouverture par action de tirage ou ouverture par rotation
  • Le modèle d'ouverture par rotation est disponible avec trois types de réceptacles :
    Réceptacle affleurant auto-réglable pour des configurations en surface
    Réceptacle auto-réglable pour les portes chevauchantes
    Réceptacle métallique à serrage fixe pour des configurations de porte ou de châssis perpendiculaire
  • La charge de service maximale recommandée pour le modèle auto-réglable est de 220 N (50 lbs.)
  • La charge de service maximale recommandée pour le modèle à serrage fixe est de 380 N (70 lbs.)
  • La charge de service maximale recommandée pour le modèle d'ouverture par traction est de XXX N (XX lbs.)

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici M1-2A - Loquets à bouton éjectable

Afficher en Grille Liste

9 Articles

Par ordre décroissant
par page