R4 - Loquets rotatifs

Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.
R4 - Loquets rotatifs
Etant donné la durabilité de leurs matériaux, leur placage anticorrosion et la robustesse de leur construction, ces loquets conviennent aux environnements sévères. Ils s'adaptent aisément à un éventail d'applications grâce à un mécanisme facile à utiliser et à différentes options d'actionnement.
  • Grâce à une enveloppe d'installation et un profil compacts, le loquet peut être monté sur des portes de faible épaisseur et présente une saillie minime par rapport à la face du panneau de porte
  • Les tolérances d'accouplement généreuses permettent de compenser les défauts d'alignement et la flexion des panneaux de porte ou des capots de grande taille
  • Construction 100% métal pour des performances durables
  • Cames et détentes en acier trempé pour des charges de service élevées
  • La finition anticorrosion répond aux exigences des environnements sévères
  • De nombreux modèles sont compatibles avec un actionnement à distance un point ou multipoints par l’intermédiaire de câbles ou de tiges
  • Modèles séparés disponibles pour une ouverture à droite ou à gauche
  • Types de montage disponibles : filetage et trous débouchants
  • Différents types de détente sont disponibles pour répondre aux exigences de montage de l'application
  • Le modèle à engagement de la came en deux temps empêche les faux verrouillages
  • Modèles à engagement de la came en un ou deux temps avec option butée caoutchouc intégrée pour éliminer bruits et vibrations
  • Les deux déclencheurs permettent d'actionner le loquet rotatif depuis deux endroits différents
  • Types compact et micro pour un empiètement minimal à l’intérieur de l’armoire
  • L'option de support de câble intégré élimine toute nécessité de recours à des
  • L’option actionneur palette combine un loquet rotatif et un actionneur en une solution unique permettant l’installation simplifiée d’un système rotatif
  • L’option manuelle élimine la nécessité d’utiliser un câble et d’un actionneur séparés
  • Résistance aux poussières, mécanisme rotatif invisible et support de fixation intégré pour une installation simplifiée
  • Lorqu'il est monté avec le support complémentaire en option, le loquet pour efforts importants est conforme aux exigences en matière de comportement en crash-test de la norme fédérale américaine 206 sur la sécurité des véhicules à moteur

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici R4 - Loquets rotatifs

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. R4-90-1005-10

    Latch

  2. R4-90-321-20

    Latch

  3. R4-75-32-201-10

    Latch

Page
par page