49 - Loquets à came à bouton fléché
Il s’agit d’un de nos loquets à came les plus simples. Le bouton chromé brillant à bord strié allie élégante finition et facilité de préhension et d’actionnement. La conception à came droite fait appel à des entretoises pour régler la dimension de serrage. Ajustement serré assuré par un ressort de tension intégré.
Le loquet compact taille unique se monte rapidement, la came étant fixée sur la tige du bouton à l’aide d’une seule vis après réglage du serrage. Convient à des panneaux de 1 mm à 8 mm
- La flèche sur le bouton d’actionnement chromé indique la position de la came
- Un ressort interne exerce une tension supplémentaire pour assurer l’ajustement serré de la came derrière le châssis
- Se monte rapidement dans un seul trou rond
- Le loquet est livré avec 5 rondelles d'espacement pour offrir à l'utilisateur jusqu'à 7,9 mm (0,312") de réglage de serrage
- Charge de service maximale : 220 N
- L’adjonction d’entretoises permet de régler rapidement le serrage dans une plage de 0 mm à 7,9 mm
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUITRecherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: