The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquet à came à poignée articulée, Grand - 150 mm, Scellé, 8 mm Triangle, Non Scellé, Alliage de zinc, Chromé, Satiné
H3-60-447-044
Loquet à came à poignée articulée, Grand - 150 mm, Scellé, 8 mm Triangle, Non Scellé, Alliage de zinc, Chromé, Satiné
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Chromé
Couleur / Apparance
Satiné
Accès limité
Cadenas
Joint
No
Option de verrouillage
Triangle de 8 mm
Taquet de sécurité en option
Oui
Modèle
Grommet
Class
H3 - Loquet à came à poignée articulée
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
No stock is available for this product.