The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Charnières rétractables, 4 Indice de résistance, Acier, Zingué, Chromaté brillant
F6-23-N15AW
Charnières rétractables, 4 Indice de résistance, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Strength Rating
4.00
Class
F6 - Charnières de porte démontable rétractables
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Intech Holdings Limited
Beijing
82
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
43
2024-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
32
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
23
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
3
2024-04-22
info@tchweb.com
1.416.299.0089