The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Finition
Lubrifiant film sec
Epaisseur OP
0.09
Epaisseur Max. du panneau extérieur
2.50
Modèle du réceptacle
A agrafe
Taille
Size 6
Modèle
Radial Fan
Class
D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2468
2024-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
86
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
16
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811