D7-285-205-161

DZUS® Fixation quart de tour, Acier, Phosphate de zinc,

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Phosphate de zinc
Couleur / Apparance Noir
Modèle du réceptacle Autoclipsable
Modèle Radial Fan
Class D7 - Fixations quart de tour DZUS® Arrow
Ces deux modèles de fixation rapide sont pratiques à installer et à utiliser et présentent une bonne tolérance en matière de serrage et une gamme étendue de tolérances d'épaisseurs de panneaux de support et de montage. Ils sont disponibles en versions métal et thermoplastique pour répondre aux exigences de charge du panneau de montage.
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :DZUS® Fixation quart de tour, Acier, Phosphate de zinc,

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.