The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquet à fermeture par poussée, Avec serrure, Gamme de serrage 22-23.1mm, Corps et écrou fileté, Plastique, Noir
93-313
Loquet à fermeture par poussée, Avec serrure, Gamme de serrage 22-23.1mm, Corps et écrou fileté, Plastique, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Plastique
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Auto Relock
Installation
Threaded body and nut
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
10.30
Grip - Minimum (mm)
22.30
Grip - Maximum (mm)
23.10
Style
Tirette perpendiculaire à la came
Class
93 - Loquets affleurants/à bouton avec serrure
Montage facile, choix d’actionnement multiples, ouverture et fermeture rapide des panneaux de porte et options de verrouillage souples rendent ces loquets compacts à fermeture par poussée très populaires auprès des utilisateurs, et ce pour une gamme étendue d’armoires. Ils offrent tous la sécurité d’un verrouillage par clé et, dans certains cas, il est même possible d’actionner le loquet sans devoir utiliser la clé à chaque fois (option).
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
725
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
265
2024-04-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
177
2024-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
100
2024-04-22
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
100
2024-04-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
50
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zygology Ltd
Oxford UK
30
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
23
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
12
2024-04-19
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Handy FIX
Warsaw Poland
10
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
7
2024-04-22
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
2
2024-04-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550