The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquets à compression, Autoajustables, Montage à Trois Trous, Moyenne, Outil, Fendue, affleurante Head, 0.8-6.4mm Panneau, 19.1-28.6mm Grip, Acier, Zingué, Chromaté brillant
44-1-18-0
Loquets à compression, Autoajustables, Montage à Trois Trous, Moyenne, Outil, Fendue, affleurante Head, 0.8-6.4mm Panneau, 19.1-28.6mm Grip, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Accès limité
Outil
Type de tête
Fendue, affleurante
Grip - Minimum (mm)
19.10
Grip - Maximum (mm)
28.60
Rotation
Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller
Taille
Moyenne
Course axiale
9.50
Class
14/43/44 - Loquets à compression autoréglables à montage à trois trous
Sur le modèle à bouton à actionnement manuel comme sur le modèle à actionnement par outil, une très légère rotation suffit pour exercer ou relâcher une ferme action de compression qui permet de réduire vibrations du panneau et bruits. La came se déplace de manière fluide sur un mécanisme à vis fileté pour assurer une compression rapide et aisée, réglable par l’utilisateur.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2096
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
854
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
523
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
366
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Clancey Company
Overland Park KS USA
100
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
6
2024-04-01
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
2
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274