ME-01-302-60
“Offshore” Pendeltürschlösser, Rechtsanschlag, innen , “Privacy” Knopf, 17-19 mm Haltebereich
Werkstoff | Aluminium |
---|---|
Riegelausführung | Kurz |
Eingeschränkter Zugriff | “Privacy” Knopf |
Grip - Minimum (mm) | 17.00 |
Grip - Maximum (mm) | 19.00 |
Betätigung | Rechtsanschlag, innen |
Griff Ausführung | “Privacy” Knopf |
Class | ME - “Offshore” Pendeltürschlösser |
Einfaches Styling und zahlreiche Installationsoptionen machen diese Verschlüsse zu einer äußerst praktischen Lösung für eine große Anzahl an Eingangstüren. Eine Reihe attraktiver Design- und Finishoptionen schafft geeignete Akzente. Vielfältige Montageaus
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung