The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Verdeckt, 4, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert.
F6-23-N15AW
Verdeckt, 4, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert.
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Strength Rating
4.00
Class
F6 - Verdeckte, aushängbare Scharniere
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
43
2024-04-18
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
32
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
23
2024-04-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
3
2024-04-17
info@tchweb.com
1.416.299.0089