The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Trockenschmierstoff
OP Stärke / Dicke
0.09
Max. Stärke der äußeren Platte
2.50
Mutter
Clip- on Aufsteckgegenstück
Größe
Size 6
Typ
Retaining Ring
Class
D8 - DZUS® PANEX Vierteldreh-Schnellverschlüsse
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2468
2024-03-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
86
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
16
2024-03-15
info@marek.eu
+420 541 420 811