D4-AW5T14DSS18PSNA
Latch
Größe | Size 5 |
---|---|
Typ | Tool |
Class | D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 2501-W20-14D18S-PAS |
Mil-Spec | MIL-F-5591C |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Größe | Size 5 |
---|---|
Typ | Tool |
Class | D4 - DZUS® Standard Line Vierteldreh-Schnellverschlüsse |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 2501-W20-14D18S-PAS |
Mil-Spec | MIL-F-5591C |