C2-52-3151-3
Kompressionsverschlüsse, Hebelverschlüsse, Druckverriegelung, Automatische Wiederverriegelung, 8 mm Innensechskant, 1-5mm Platte, 1-18mm Haltebereich, Ohne Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Glänzend
Integrated Bumper | Ja |
---|---|
Werkstoff | Zinklegierung |
Oberfläche | Verchromt |
Farbe | Glänzend |
Eingeschränkter Zugriff | Auto Relock |
Haltebereichtyp | Einstellbar |
Kopfausführung | 8 mm Innensechskant |
Serie | Push to Lock |
OP Stärke / Dicke | 1.00 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 5.00 |
Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
Grip - Maximum (mm) | 18.00 |
Profil | Bündig |
Packungseinheit | Layer Packed |
Class | C2 Hebelverschlüsse |
Einfache Installation und Bedienung. Diese beliebten Hebelverschlüsse mit flachem Profil sorgen für glattes Aussehen an Stellen, die sehr gut zu sehen sind. Ein diskret angeordneter Auslösemechanismus (bündig oder leicht erhöht) gibt den eingebauten Griff zum Einsatz frei.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung