The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Handgriffe, Kleine Ausführung, ABS Kunststoff, Schwarz, Bulk verpackt
B8-43-3
Handgriffe, Kleine Ausführung, ABS Kunststoff, Schwarz, Bulk verpackt
Spezifikationen
Werkstoff
ABS Kunststoff
Oberfläche
Natur
Farbe
Schwarz
Gewindegröße
No. 10 or M5
Montageart
Montage von der Frontseite
Installation
Mit Schrauben zu montieren
Größe
Kleine Ausführung
Class
B8 - Handgriffe
Stil vereint mit Substanz, bei Einsatz dieser großzügig dimensionierten Griffe, mit geeignetem Haltebereich und passender Stärke für schwere Hub- oder Zugoperationen zu erhalten. Beide korrosionsfesten Griffe können bequem vorn oder rückwärtig installiert werden und bieten die Ästhetik verdeckter Montageteile.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1956
2024-04-19
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
927
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
478
2024-04-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
80
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
7
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
5
2024-04-05
southco@all-west.com
1.206.762.1875
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
3
2024-04-17
Sales@ecph.com
1.800.442.3274