AC-40-102-21
Auslöser, Ein- oder Mehrpunkt, mit Kabelhalterung, Griffplatte ohne Schloß, Nicht schließend, Nylon, schwarz, Nylon mit schwarzem Formteil
Werkstoff | Nylon, schwarz |
---|---|
Eingeschränkter Zugriff | Frei |
Verriegelungsoption | Nicht schließend |
Art der Montage | Kabel paralell (oder keine Kabel), Montage ohne Abstandshalter |
Angebrachter Riegel | Ja |
Auslöser Typ | Griffplatte ohne Schloß |
Button Material | Nylon with Black Molding |
Werkstoff des Griffes | Schwarzes glasfaserverstärktes Nylon mit Edelstahl-Gehäuseeinsatz |
Actuator Ausführung | Ein- oder Mehrpunkt, mit Kabelhalterung |
Class | AC - Auslöser |
Diese verschiedenen “Actuator”-Ausführungen lassen sich mit “Rotary” Schnappriegelverschlüssen aller Größen kombinieren, um diese fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug zu öffnen. Einige Ausführungen bieten eine alternative, um 90° versetzte Zugführung. Zur Wahl stehen die Betätigung mit Knebelgriff, bündiger Griffplatte und Druckknopf.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung