The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Runde Schnappverschlüse, Zylinderschloß, 23.1 mm - 22.3 mm, Gewindeausführung und Mutter, Kunststoff, Schwarz
93-313
Runde Schnappverschlüse, Zylinderschloß, 23.1 mm - 22.3 mm, Gewindeausführung und Mutter, Kunststoff, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Kunststoff
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Auto Relock
Installation
Threaded body and nut
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
10.30
Grip - Minimum (mm)
22.30
Grip - Maximum (mm)
23.10
Style
Grifflasche, 90º versetzt
Class
93 - Runde Schnappverschlüse, bündig oder mit Drehknopf
Einfache Installation, vielfältige Betätigungsarten, schnelle Bedienung beim Öffnen und Schließen der Tür/Klappe und flexible Schließoptionen machen diesen kompakten Verschluß zu einer der beliebtesten Schnappverschlüsse für ein breites Spektrum an Schränken/Gehäusen. Alle Ausführungen bieten die Sicherheitsoption eines Schließzylinders und einige sogar die Option einer Bedienung, ohne jedes Mal den Schlüssel verwenden zu müssen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
300
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
265
2024-03-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
214
2024-03-22
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
100
2024-03-25
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
100
2024-03-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
50
2024-03-25
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zygology Ltd
Oxford UK
30
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
27
2024-03-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
23
2024-03-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
12
2024-03-22
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Handy FIX
Warsaw Poland
10
2024-03-12
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
7
2024-02-28
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
7
2024-02-28
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
5
2024-02-28
info@steeves.ca
204.474.1239
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2024-03-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0