The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Vorreibverschluss, Mittel, Werkzeug, Schlitzkopf, Niete Schraube (Bohrung), Glatter Federring, Edelstahl, Passiviert, Silber
57-10-101-40
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Vorreibverschluss, Mittel, Werkzeug, Schlitzkopf, Niete Schraube (Bohrung), Glatter Federring, Edelstahl, Passiviert, Silber
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Farbe
Silber
Eingeschränkter Zugriff
Werkzeug
Haltebereichtyp
Einstellbar
Kopfausführung
Schlitzkopf
Installation
Niete Schraube (Bohrung)
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.40
Grip - Minimum (mm)
1.60
Grip - Maximum (mm)
9.50
Profil
Standard
Größe
Mittel
Druckfeder
Glatt/weich
Anpreßdruck
7.90
Class
57 Vorreibverschlüsse mit Federring
Vielseitig, erschwinglich und robust, ist diese äusserst wirtschaftliche Familie von Kompressionsverschlüssen Southcos einfachste Methode, damit Klappen einfach nur richtig passen mittels einer Teildrehung. Der Exzenter-Federriegel passt sich dem Haltebereich, der Passung und Einbautoleranzen in weiten Grenzen an.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
796
2024-03-25
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
501
2024-03-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
194
2024-03-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
187
2024-03-01
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
153
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
39
2024-03-07
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
20
2024-03-22
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
20
2024-03-27
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
10
2024-02-28
info@steeves.ca
204.474.1239
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Clancey Company
Overland Park KS USA
2
2024-03-26
info@clancey.com
1.800.747.7405