02-10-201-20

Magnetschnäpper, “Snap-in” / Einrastend, 52 N Haltekraft, Große Ausführung, Weiß

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Materialgüte Polypropylen
Farbe Weiß
Gewindegröße Rechteckiges Loch
Installation “Snap-in” / Einrastend
Betätigung Magnetic
Haltekraft 52 N
Größe Große Ausführung
Class 02 Magnetschnäpper
Erheblich gesteigerte Flexibilität bei Anwendungen, wenn diese Magnetschnäpper anstelle mechanisch betätigter Verschlüsse eingesetzt werden: Ohne beweglichen Teile eignen sie sich für leichte Blechtüren und Schränke und können Versatz ausgeglichen. Mit einer Gegenplatte aus Stahl lassen sie in nichtmetallischen Gehäusen einsetzen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:Magnetschnäpper, “Snap-in” / Einrastend, 52 N Haltekraft, Große Ausführung, Weiß

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.