52-SM-2311-N-T
Tornillo cautivo miniatura, 6-32 Paso de rosca, Tecnología de Montaje Superficial, Combinación Phillips / Ranura, Liso, Brillante
Material | Acero |
---|---|
Color | Brillante |
Tipo pomo | Liso |
Paso de rosca | 6-32 |
Tipo de cabeza | Combinación Phillips / Ranura |
Montaje | Tecnología de Montaje Superficial |
Tamaño de la cabeza | Combinación Phillips Nº 2 /Ranura |
Serie | Miniatura |
Espesor del panel exterior | 1.60 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 5.80 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 0.70 |
Embalaje | Tray Package |
Clase | 52 - Tornillos cautivos miniatura |
Las fijaciones cautivas en espacios limitados no son un problema con el tamaño reducido de esta serie de Tornillos Cautivos Miniatura. La combinación de tipos de accionamiento mediante herramienta y las opciones de cabeza moleteada proporcionan una gran versatilidad para abrir y cerrar manualmente o mediante herramienta.
Escribir Tu Propia Revisión