D3-319-113-191
Latch
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Chapado en zinc, cromado negro |
Color | Negro |
Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
Diámetro del vástago | 9 mm |
Longitud del vástago (L) | 13.00 |
Longitud | 13.00 |
Diámetro del vástago | 9 mm |
Tipo | Tornillo |
Clase | D3 - DZUS Cierres de 1/4 de vuelta Panex |
Su ajuste perfecto, su aspecto elegante, su resistencia y los numerosos tamaños, modelos y tipos de bases hacen que este cierre de 1/4 de rápido acceso sea una elección líder en una amplia variedad de aplicaciones. Su fresado de precisión crea un ajuste perfecto, incluso en pequeños o medianos volúmenes. Sus múltiples acabados superficiales complementan una gran variedad de aplicaciones.
Escribir Tu Propia Revisión