The store will not work correctly when cookies are disabled.
TL-05-100-52
滑动门锁, 不锈钢, 经钝化的, 光亮
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
颜色/外形 |
光亮 |
安装类型 |
前部安装 |
级别 |
TL - 上偏心系列门锁
|
DFCI 号码 |
8415-SS |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
18455
|
2024-04-22
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2578
|
2024-04-22
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
1553
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
657
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
139
|
2024-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
30
|
2024-04-22
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
8
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
4
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|