The store will not work correctly when cookies are disabled.
N2-21-101-24
重载提转系列压缩式门锁, 不锈钢
性能详述
材料 |
不锈钢 |
抓手 - 下限 (mm) |
28.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
104.00 |
锁舌类型 |
深度偏置 |
配件型号 |
锁舌 |
级别 |
N2 - 重载提转压缩式门锁 |
耐用的结构、简单的机械操作和稳定的拉起压缩,为非公路设备或工业设备中的重负荷应用提供实舒适轻松的关闭。T 形手柄为那些戴有厚重工作手套的最终用户提供足够的抓握空间,而折叠上之后几乎没有任何突出。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
258
|
2024-04-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
42
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
23
|
2024-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
14
|
2024-04-17
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
4
|
2024-03-28
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
4
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
1
|
2024-04-17
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|