The store will not work correctly when cookies are disabled.
H3-50-171-044
带手柄的推拉门多点锁定系统, 中型, 单点或三点, 铬镀, 光滑
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
铬镀 |
颜色/外形 |
光滑 |
钥匙锁种类 |
5 mm 双凹 DIN 码 |
尺寸系列 |
中型 |
锁定点 |
单点或三点 |
类型 |
Type 5, Push to lock |
级别 |
SH-带手柄的推拉门多点锁定系统 |
这一外形小巧的产品套装,采用经过升级的模块化设计,无论从美学还是从人体工程学角度都拥有至高的灵活性,完全可满足工业标准面板准备的要求。多个偏置锁舌、多点锁定和多个带钥匙和不带钥匙的选项,可简化实惠的配置。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.