AC-11-151-11
单点驱动装置, 单点, 直接拉动, 椭圆形大手柄, 嵌入式安装, CH751钥匙 (提供2把钥匙), 尼龙, 黑
材料 | 尼龙 |
---|---|
颜色/外形 | 黑色 |
进入限制 | 钥匙锁定 |
钥匙锁种类 | CH751钥匙 (提供2把钥匙) |
安装孔 | M6 螺纹 |
操作 | 直接 |
驱动器类型 | 椭圆形大手柄,嵌入式安装 |
驱动模式 | 单点, 直接拉动 |
级别 | AC - 单点驱动装置 |
驱动装置设计运用一条线缆连接索斯科轻型、中型和重型转动式门锁远程驱动系统。多种线缆布置选项满足平行和垂直的线缆方向要求。宽大的手握空间方便用户使用;而且突出部分较少,可提升机柜美观性。
发表您的评论