C2 - 杠杆门锁

易安装、操作,此类流行低平杠杆门锁外露式安装时,美观大方。分离式安装触动机制(埋入式或上升式)可供,用来释放内置式拉手。

C2 - 杠杆门锁

压缩作用将门推紧而没有摩擦或磨损锁舌或门框。大范围间距-高达23mm(.91")-可简易地调整间距以适应间距变化。

  • 埋入式触发器型号实现最小突出高度,使表面更平整;提升式触发器型号驱动更方便
  • 带锁式型号通过提供钥匙锁定或工具开启提升安全性
  • 密封式型号适合于 NEMA 4 和 IP65 应用
  • 只需一颗螺钉即可快速安装
  • 提供磨砂黑色粉末喷涂或纹状镀铬表面处理
  • 可选埋入式触发器和提升式触发器驱动类型
  • 安全选件包括多种钥匙锁定或工具开启款式
  • 可选的橡胶缓冲垫可减少震动、磨损和噪音
  • 彩色编码指示灯选件可指示门锁的开关状态
  • 密封型号满足 NEMA 4 和 IP65 应用

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 C2 - 杠杆门锁

查看 多栏显示 单栏

物品的1-40 of 322

设为降序