The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
带手柄的推拉门多点锁定系统, 锌合金, 粉末涂层, 黑
H3-60-301-050
带手柄的推拉门多点锁定系统, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
钥匙锁种类 |
CH751钥匙 (提供2把钥匙) |
类型 |
Spring |
级别 |
H3 - 旋转手柄转舌锁 |
这一低平式产品套装,采用经过升级的模块化设计,无论从美学还是从人体工程学角度都拥有至高的灵活性,完全可满足工业标准面板准备的要求。多个偏置锁舌、单点锁定和多个带钥匙和不带钥匙的选项,可简化实惠的配置。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
45
|
2024-03-25
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
13
|
2024-03-27
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
1
|
2024-03-25
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|